Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | P1 (mm) | L (mm) | Poignée (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 100 | 40 | 00516 | |
10.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 150 | 40 | 00517 | |
18.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 200 | 40 | 00518 | |
22.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 250 | 40 | 00519 | ||
27.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 300 | 40 | 00520 | ||
39.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 400 | 40 | 00521 | |
54.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 500 | 40 | 00522 | ||
65.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 135 | 600 | 40 | 00523 | ||
87.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 700 | 40 | 00524 | ||
96.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 185 | 800 | 40 | 00525 | ||
105.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 210 | 900 | 40 | 00526 | ||
105.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 235 | 1000 | 40 | 00527 | |
8.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 60 | 100 | 30 | 00528 | |
9.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 150 | 30 | 00529 | |
16.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 200 | 30 | 00530 | ||
22.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 300 | 30 | 00532 | |
26.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 400 | 30 | 00533 | ||
41.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 500 | 30 | 00534 | ||
51.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 135 | 600 | 30 | 00535 | ||
84.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 185 | 800 | 30 | 00537 | ||
96.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 235 | 1000 | 30 | 00539 | ||
13.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 100 | 24.5 | 00978 | ||
14.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 150 | 24.5 | 00979 | ||
16.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 200 | 24.5 | 00980 | ||
18.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 250 | 24.5 | 00981 | ||
24.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 300 | 24.5 | 00982 | ||
30.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | 400 | 24.5 | 00983 | ||
42.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 500 | 24.5 | 00984 | ||
52.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 135 | 600 | 24.5 | 00985 | ||
68.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 700 | 24.5 | 00986 | ||
84.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 185 | 800 | 24.5 | 00987 | ||
87.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 210 | 900 | 24.5 | 00988 |
Loading...
Type du corps principal | Formes spéciales | Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Traitement aluminium anodisé | Méthode de montage | Vis femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
P1(mm)
L(mm)
Poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles