Roulette pivotante surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes sans butée (type double roue) K-1508-W

Roulette pivotante surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes sans butée (type double roue) K-1508-W
Rotates easily thanks to independently moving dual wheels. The swivel part and the axle have a undergone surface-hardening quenching process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1508-W-75

Référence pièce
K-1508-W-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

157.45 €

1 21 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 108 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge admissible(daN) 485.01~750.00 Butée NA Charge admissible(daN) 490
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 63(78) Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 63(78)
Longueur de la plaque L1(mm) 100 Largeur de plaque l1(mm) 100 Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue(mm) 39 Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Pour charge lourde
Produit CD 31683

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes sans butée (type double roue) K-1508-W, le numéro d'article est le suivant: K-1508-W-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1508-W-75.

Assistance technique