Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-162-1 |
KC-162-2 |
KC-162-3 |
KC-162-4 |
KC-162-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Filetage nominal M (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5.88 | 30 | 14 | 66.5 | 20463 | |
8.76 € | 1 | 6 jours | - | 2.94 | 25 | 12 | 51 | 20464 | ||
7.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.47 | 20 | 10 | 42.5 | 20465 | ||
6.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.98 | 19 | 8 | 37.5 | 20466 | ||
5.68 € | 1 | 6 jours | - | 0.49 | 14 | 6 | 31 | 20467 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Angle d'oscillation θ(deg) | 30 | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Fil machine en acier à faible teneur en carbone | Traitement de surface du filetage | Traitement par chrome et zingage | Matériau du corps | Polyamide |
Traitement de surface du corps principal | NA | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Filetage nominal M(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles