Fixation de serrure à came en acier inoxydable C-1536

Fixation de serrure à came en acier inoxydable C-1536
Once it holds, it will not release. Easy to lock by just pushing.

[Features]
· Both to lock and unlock, one-touch opening and closing by just pressing the plug head, and no need to turn like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1536-4

Référence pièce
C-1536-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.66 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Longueur L(mm) 12 Largeur W(mm) 25
Méthode de montage Encastrement Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du corps Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 22.5 Code produit 23938

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de serrure à came en acier inoxydable C-1536, le numéro d'article est le suivant: C-1536-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1536-4.

Assistance technique