Targette en acier inoxydable C-1889

Targette en acier inoxydable C-1889
[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1889-L
C-1889-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour côté droit•Pour côté gauche Code produit

85.09 €

1 6 jours Pour côtés gauches21680

85.09 €

1 6 jours Pour côté droit21681

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 87 Largeur W(mm) 55
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 6 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 38.5

Assistance technique