Support de porte en acier inoxydable C-1895

Support de porte en acier inoxydable C-1895
Spring is fixed using arm, easy to install. Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance.

[Features]
· Easy to install.
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· The main body arm is fixed by the spring force.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1895-2N

Référence pièce
C-1895-2N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Longueur L(mm) 124 Largeur W(mm) 60
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 5.3 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 16
Code produit 23598

Vous vous trouvez sur la page de Support de porte en acier inoxydable C-1895, le numéro d'article est le suivant: C-1895-2N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1895-2N.

Assistance technique