Dispositif de serrage à rouleau en acier inoxydable C-1052

Dispositif de serrage à rouleau en acier inoxydable C-1052
Roller strength can be adjusted with the adjusting screw.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Small size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1052

Référence pièce
C-1052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.81 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 90 Largeur W(mm) 20
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 4.2 Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Finition brossée Hauteur h(mm) 20
Code produit 20830

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à rouleau en acier inoxydable C-1052, le numéro d'article est le suivant: C-1052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1052.

Assistance technique