Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1052-B
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 62 | Largeur W(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Encastrement | Diam. du trou de montage D(mm) | 4.2 | Environnement de fonctionnement | Antirouille |
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Polissage au tonneau brillant | Hauteur h(mm) | 20 |
Code produit | 23802 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à rouleau en acier inoxydable C-1052-B, le numéro d'article est le suivant: C-1052-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1052-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles