Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-161-1 |
C-161-2 |
C-161-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur h (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 49 | 65 | 17 | 23 | 20460 | |
5.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 19 | 50 | 14 | 16 | 20461 | ||
3.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 9 | 40 | 14 | 16 | 20462 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Diam. du trou de montage D(mm) | 3.4 | Surface de montage carré de l'aimant | D | Plaque de maintien | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Résine ABS | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Traitement par chrome et zingage | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (isotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles