Petit rail de glissière pour un usage très intensif (K-216)

Petit rail de glissière pour un usage très intensif (K-216)
Ultra-compact loading with compact size. Ideal for places where long strokes are required.

[Features]
· Compact but can withstand super-heavy load.
· Ideal for slide parts requiring long stroke such as semiconductor liquid crystal manufacturing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-216-1200
K-216-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Course Ls [classification]
(mm)
Code produit

1,220.52 €

1 15 jours 12001200Jusqu'à 150031481

945.22 €

1 20 jours 800800Jusqu'à 80031480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) 4900 Matériau du rail Matériaux d'emboutissage en acier au carbone
Nombre d'étage du rail 3 Hauteur h(mm) 36 Largeur l(mm) 65
Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 5000

Assistance technique