Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1825N-1A |
FA-1825N-2A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification 1 | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.11 € | 1 | 10 jours | Poignée type fixation de réception | 366 | 155 | 60803 | ||
214.95 € | 1 | 10 jours | Type dédié à loquet à simple pression | 393 | 60 | 60804 |
Loading...
Application | Camion à usage spécifique, camion à conteneur, congélateur à réfrigération, etc. | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Hauteur totale(mm) | 51 |
Remarque | La poignée et la tige ne sont pas montées. Le tuyau est vendu séparément. |
Configurer
Propriétés de base
Spécification 1
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles