Poignée encastrée en acier inoxydable (A-1860)

Poignée encastrée en acier inoxydable (A-1860)
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· Handle is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1860

Référence pièce
A-1860
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.36 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Véhicule spécialement équipé, équipement à vibration, élévateur à hayon Largeur du corps principal(mm) 233 Matériau Poignée : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / cache : Résine AES (noire)
Finition de surface Poignée : Surface polie Type Corps de la poignée Accessoire Boulon M6 / écrou à tête à six pans creux
Code produit 01249

Vous vous trouvez sur la page de Poignée encastrée en acier inoxydable (A-1860), le numéro d'article est le suivant: A-1860.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1860.

Assistance technique