Petite poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1727)

Petite poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1727)
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It has a compact, yet strong structure, and also supports opening and closing of doors in intense situations.
· It is easy to use, functional and has a beautiful design.
· It features one-touch opening and closing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1727

Référence pièce
FA-1727
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte de petit réfrigérateur-congélateur, équipement de cuisine et équipement médical Type Corps de la poignée Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition Polissage électrolytique Longueur totale(mm) 150 Largeur totale(mm) 53
Hauteur totale(mm) 47.5 Code produit 60304 Remarque La gâche est vendue séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Petite poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1727), le numéro d'article est le suivant: FA-1727.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1727.

Assistance technique