Loquet rotatif (C-580N)

Loquet rotatif (C-580N)
[Features]
· The shape of the thumb turn has changed to oval, which is easy to turn.
· Turning the thumb turn activates the latch to open the door, which can be closed with just one touch.
· Thumb turn angle can be changed to 90°.
· It is temporarily stopped while the latch is retracted (C-580N-S)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-580N
C-580N-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Code produit

10.05 €

1 6 jours 10Retour21192

13.38 €

1 10 jours 10Loquet type arrêt22258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petite porte d'équipement de mesure Type Corps principal Matériau Corps principal : Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) / bouton rotatif : Alliage de zinc (ZDC)
Finition Corps principal : Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) / bouton rotatif : Placage chrome satellite (MZCr)

Assistance technique