Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-140-H-1-1 |
A-140-H-1-1-TAK60 |
A-140-H-2-1-TAK60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | Jusqu'à 8.5 | 03295 | |
35.03 € | 1 | 6 jours | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | Jusqu'à 8.5 | 04037 | ||
27.48 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | Jusqu'à 5.5 | 04038 |
Loading...
Application | Compartiment extérieur, tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Accessoire | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles