Poignée pivotante plate fine A-464-C

Poignée pivotante plate fine A-464-C
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Height from the mounting surface to the stopper is suppressed to 12.5 mm, which places no burden on the internal design of the board.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-464-C-1-1-TAK60
A-464-C-2-1-TAK60
A-464-C-3-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

37.18 €

1 6 jours 143363504069

32.07 €

1 6 jours 121303104070

29.54 €

1 6 jours 87.5303804071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés TAK60
Épaisseur de plaque compatible(mm) 3.2 Accessoire Fermoir

Assistance technique