Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-361-3-TAK60
Référence pièce
|
---|
A-361-3-TAK60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.92 € | 1 | 10 jours | Panneau de commande, équipement de communication, petit boîtier | Corps principal de la serrure | Alliage de zinc (ZDC) | Finition à la peinture cuite au four | Métal argenté | Type combinaison gauche/droite | TAK60 | 67 | 35 | 55 | 2.3-3.2 | 2 clés, clip | 0061-H, 0062-H | 03995 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à double serrure étanche à l'eau A-361, le numéro d'article est le suivant: A-361-3-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-361-3-TAK60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Type
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-361-RC-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 10 jours | Pour A-361-3-TAK60 | Capuchon en caoutchouc | Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03976 |