Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601
[Features]
· There is a safety mechanism that can be opened by engaging the internal safety push rod from the inside of the cabinet, even when locked by a padlock.
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· The Key pin and padlock (C-555), Chief padlock (C-555) can be used together.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-601

Référence pièce
FA-601
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

139.48 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour grande porte de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0350
Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 294 Hauteur totale(mm) 56
Code produit 60001 Remarque Pour le type à accès direct, utilisez une tige de poussée de sécurité interne.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601, le numéro d'article est le suivant: FA-601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-601.

Assistance technique