Serrure à levier en plastique CP-361

Serrure à levier en plastique CP-361
  • Remise sur volume
[Features]
· Latch lock with simple structure where the latch and lever are integrated.
· Lightweight, made of resin.
· Matches plastic housing. ·
· Doors can be opened and closed with one touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CP-361

Référence pièce
CP-361
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé Sans clé Longueur du corps principal(mm) 80 Largeur du corps principal(mm) 37
Profondeur(mm) 31.1 Matériau Polyamide Finition de surface NA
Collier Bleu Code produit 23982

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à levier en plastique CP-361, le numéro d'article est le suivant: CP-361.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-361.

Assistance technique