Verrou de cylindre en acier inoxydable, C-1117

Verrou de cylindre en acier inoxydable, C-1117
[Features]
· With a 12 mm diameter dead bolt, and emphasis on safety, it can be installed even after processing.
· Multiple key combinations can be obtained based on the arrangement of the special pin.
· Master system can be incorporated.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1117-2A
C-1117-2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Point de retrait de clé Code produit

89.12 €

1 6 jours Un point21557

89.12 €

1 6 jours Deux points21558

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé W01388 Longueur du corps principal(mm) 78 Largeur du corps principal(mm) 42
Profondeur(mm) 27 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Finition brossée

Assistance technique