Serrure à barillet type M C-375-M

Serrure à barillet type M C-375-M
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used for all Takigen Cremone Handle Series.
· It is possible to incorporate a master system and create a designated number

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-375-M

Référence pièce
C-375-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Longueur totale du corps principal(L (mm)) 36.5
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 30 Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Placage au chrome
Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au chrome Nombre de différences de clé 1000000
Code produit 23287

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à barillet type M C-375-M, le numéro d'article est le suivant: C-375-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-375-M.

Assistance technique