Serrure à pièce (modèle amovible à 2 points) C-388

Serrure à pièce (modèle amovible à 2 points) C-388
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking / unlocking with 90° rotation (Please specify if you want it to be removable in two places.) Multiple key variations can be obtained by special pin arrangement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-388-2ドウバン

Référence pièce
C-388-2ドウバン
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

25.43 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Chute 2 emplacement manquant Clé Même numéro
Longueur totale du corps principal(L (mm)) 37.8 Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage
Finition de surface Placage au chrome Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au nickel
Volet Fourni La bague de repos Option Nombre de différences de clé 177000
Code produit 21430

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce (modèle amovible à 2 points) C-388, le numéro d'article est le suivant: C-388-2ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-388-2ドウバン.

Assistance technique