Boulon de serrure avec cylindre C-65

Boulon de serrure avec cylindre C-65
[Features]
· The lock has a dust-proof shutter with excellent operability.
· New reversible key TAK60 is standard equipment (C-65-ATAK60).
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· Reversible type key

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-65-A-1-TAK60
C-65-A-2
C-65-A-2-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Longueur totale du corps principal
(L (mm))
Code produit

24.74 €

1 10 jours TAK603323684

24.74 €

1 10 jours R02204021360

24.74 €

1 10 jours TAK604023683

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Largeur du corps principal(l (mm)) 35 Épaisseur(H (mm)) 26
Matériau du corps principal Alliage de zinc Finition de surface Placage au chrome

Assistance technique