Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1257
Longueur totale du corps principal(mm) | 75 | Largeur du corps principal(mm) | 31 | Épaisseur du corps principal(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable | Trou de montage(mm) | 8 | Course(mm) | 53 |
Code produit | 21519 |
Vous vous trouvez sur la page de Centre de commande en acier inoxydable C-1257, le numéro d'article est le suivant: C-1257.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1257.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles