Barre plate en acier inoxydable FC-1762

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-1762-1
FC-1762-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Code produit

12.39 €

1 6 jours 1017562216

11.02 €

1 6 jours 1013562217

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur W(mm) 25
Diam. du trou de montage D(mm) 5 Environnement de fonctionnement Standard Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface de la plaque d'appui Polissage Hauteur h(mm) 9

Assistance technique