Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS1-100J14
Référence pièce
|
---|
PS1-100J14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 14 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N9 | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en plastique PS, le numéro d'article est le suivant: PS1-100J14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS1-100J14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Taille du trou taraudé
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PS1-100 |
PS1-100J10 |
PS1-100J12 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-100J17 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Trou rond | 10 | 10 | 40 | 10 | NA | NA | NA | Produit avec avant-trous | |
81.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 40 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Produit fini | |
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 12 | 10 | 40 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Produit fini | |
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 15 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
92.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 16 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
91.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 17 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini |