Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | Trou rond | 12 | 20 | - | Produit avec avant-trous | |
43.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 12 | 20 | 4X1.8 | Produit fini | |
69.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 14 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
69.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 15 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
54.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | Logement de clavette | 16 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
69.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 17 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
69.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 18 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
69.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 19 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
69.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 20 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
69.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 22 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
69.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 25 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
69.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 32 | Logement de clavette | 28 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
30.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Trou rond | 12 | 20 | - | Produit avec avant-trous | |
46.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 12 | 20 | 4X1.8 | Produit fini | |
72.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 14 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
72.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 15 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
72.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 16 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
71.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 17 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
72.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 18 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
72.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 19 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
72.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 20 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
72.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 22 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
72.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 25 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
72.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 28 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
72.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 30 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
71.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | Logement de clavette | 32 | 20 | 10X3.3 | Produit fini | |
36.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | Trou rond | 12 | 20 | - | Produit avec avant-trous | |
42.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 36 | Logement de clavette | 12 | 20 | 4X1.8 | Produit fini | |
75.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 14 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
75.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 15 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
75.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 16 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
74.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 17 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
75.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 18 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
75.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 19 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
75.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 20 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
75.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 22 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
75.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 25 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
75.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 28 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
75.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 30 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
75.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 36 | Logement de clavette | 32 | 20 | 10X3.3 | Produit fini | |
37.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | Trou rond | 12 | 20 | - | Produit avec avant-trous | |
52.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 12 | 20 | 4X1.8 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 14 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
64.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Logement de clavette | 15 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 16 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
64.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Logement de clavette | 17 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 18 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 19 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 20 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
78.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 22 | 20 | 6X2.8 | Produit fini | |
78.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 25 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
78.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 28 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
78.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 30 | 20 | 8X3.3 | Produit fini | |
78.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 32 | 20 | 10X3.3 | Produit fini | |
78.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | Logement de clavette | 35 | 20 | 10X3.3 | Produit fini | |
45.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | Trou rond | 12 | 20 | - | Produit avec avant-trous | ||
61.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | Logement de clavette | 12 | 20 | 4X1.8 | Produit fini | |
87.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | Logement de clavette | 14 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
87.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | Logement de clavette | 15 | 20 | 5X2.3 | Produit fini | |
87.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | Logement de clavette | 16 | 20 | 5X2.3 | Produit fini |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Forme A | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N9 | Diamètre de moyeu(φ) | - |
Longueur de moyeu(mm) | - | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles