Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KHG1-36RJ12
Référence pièce
|
---|
KHG1-36RJ12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Sens de torsion | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre | Largeur de façade (mm) | Diamètre de bossage B (φ) | Diamètre du trou a (φ) | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 36 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 8 | 25 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | À raffinage thermique, trempage par induction | Dent rectifiée | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Tolérance dia. du trou | H7 | Matériau de système métallique | EN 1.7220 équiv. |
Angle de torsion(°) | 21°30′ | Niveau de précision | N6 |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage hélicoïdal rectifié KHG, le numéro d'article est le suivant: KHG1-36RJ12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHG1-36RJ12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Sens de torsion
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre
Largeur de façade(mm)
Diamètre de bossage B(φ)
Diamètre du trou a(φ)
Logement de clavette(mm)
Taille du trou de vis
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KHG1-24R |
KHG1-24RJ8 |
KHG1-28L |
KHG1-40L |
KHG1-40LJ10 |
KHG1-40LJ12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Sens de torsion | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre | Largeur de façade (mm) | Diamètre de bossage B (φ) | Diamètre du trou a (φ) | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 24 | Droite | Trou rond | 8 | 8 | - | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
81.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 24 | Droite | Trou rond+taraud | 8 | 8 | 20 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
75.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 28 | Gauche | Trou rond | 8 | 8 | - | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
91.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 40 | Gauche | Trou rond | 10 | 8 | - | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
129.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 40 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 8 | 30 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
141.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 40 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 8 | 30 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini |