Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Type | ISO/JIS Nominal Number | Flange Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 6 | 10 | 3 | Stainless Steel | 457 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.61 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 6 | 12 | 4 | Stainless Steel | 831 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.75 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 8 | 12 | 3.5 | Stainless Steel | 506 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.58 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 6 | 13 | 5 | Stainless Steel | 1083 | Double Shielded (snap ring fixed) | F686ZZ | - | ||
4.58 € | 1 | 9 jours | Stainless Steel | 7 | 13 | 4 | Stainless Steel | 880 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.31 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 7 | 14 | 5 | Stainless Steel | 1175 | Double Shielded (snap ring fixed) | F687ZZ | - | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 8 | 16 | 5 | Stainless Steel | 1606 | Double Shielded | F688ZZ | - | ||
5.24 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 10 | 19 | 7 | Stainless Steel | 2123 | Double Shielded (snap ring fixed) | F6800ZZ | - | ||
4.58 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 2 | 5 | 2.3 | Stainless Steel | 187 | Double Shielded (snap ring fixed) | F682ZZ | - | ||
4.58 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 3 | 6 | 2.5 | Stainless Steel | 206 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.58 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 3 | 7 | 3 | Stainless Steel | 384 | Double Shielded (snap ring fixed) | F683ZZ | - | ||
4.67 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 4 | 8 | 3 | Stainless Steel | 391 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.70 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 5 | 8 | 2.5 | Stainless Steel | 274 | Double Shielded (snap ring fixed) | F675ZZ | - | ||
4.44 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 4 | 9 | 4 | Stainless Steel | 641 | Double Shielded (snap ring fixed) | F684ZZ | - | ||
4.53 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 5 | 9 | 3 | Stainless Steel | 495 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
4.44 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 5 | 13 | 4 | Stainless Steel | 1074 | Double Shielded (snap ring fixed) | F695ZZ | - | ||
4.44 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 6 | 15 | 5 | Stainless Steel | 1735 | Double Shielded (snap ring fixed) | F696ZZ | 1.2 | ||
5.24 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 7 | 19 | 6 | Stainless Steel | 2240 | Double Shielded (snap ring fixed) | F607ZZ | - | ||
5.63 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 8 | 22 | 7 | Stainless Steel | 3297 | Double Shielded | F608ZZ | - | ||
4.80 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel | 3 | 8 | 4 | Stainless Steel | 553 | Double Shielded (snap ring fixed) | F693ZZ | 0.9 | ||
2.94 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 | 4 | EN 1.3505 Equiv. | 714 | Double Shielded (snap ring fixed) | - | - | ||
3.31 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 11 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 714 | Double Shielded (snap ring fixed) | F685ZZ | - | ||
3.63 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 13 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1083 | Double Shielded (snap ring fixed) | F686ZZ | - | ||
4.11 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 16 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1606 | Double Shielded | F688ZZ | - | ||
3.83 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 14 | 5 | EN 1.3505 Equiv. | 1329 | Double Shielded (snap ring fixed) | F605ZZ | - | ||
4.31 € | 1 | 6 jours | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 22 | 7 | EN 1.3505 Equiv. | 3297 | Double Shielded | F608ZZ | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Ball | matériel du bouclier et de la forme | Double Shielded | Type de bague externe | Flange |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Grade 0 | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Meter Size | Type à support | Punching |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Type
ISO/JIS Nominal Number
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles