Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DDT-1150 |
DDT-1260 |
DDT-1680 |
DDT-1810 |
DDT-1810DSG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | 6 jours | 5 | 11 | 4.5 | No groove | ||
4.57 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 4.5 | No groove | ||
4.66 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 5 | No groove | ||
4.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | 5.5 | No groove | ||
10.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | 5.5 | With groove |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Thrust Ball | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Stainless Steel | Type de bague externe | Flat |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Grade 0 | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Thrust |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Meter Size | Matériau de l'élément de roulement | Stainless Steel |
Type à support | Punching |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles