Raccord spécial pour tuyauterie, SW RM / Insert à 2 étages

Raccord spécial pour tuyauterie, SW RM / Insert à 2 étages
Many unique fittings are available. The insert fitting supports two insert steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWRM-15AX8A
SWRM-15AX8A-SU4
SWRM-20AX8A
SWRM-20AX8A-SU4
SWRM-20AX10A
SWRM-20AX10A-SU4
SWRM-25AX8A
SWRM-25AX8A-SU4
SWRM-25AX10A
SWRM-25AX10A-SU4
SWRM-25AX15A
SWRM-25AX15A-SU4
SWRM-32AX10A
SWRM-32AX10A-SU4
SWRM-32AX15A
SWRM-32AX15A-SU4
SWRM-32AX20A
SWRM-32AX20A-SU4
SWRM-40AX10A-SU4
SWRM-40AX15A
SWRM-40AX15A-SU4
SWRM-40AX20A
SWRM-40AX20A-SU4
SWRM-40AX25A
SWRM-40AX25A-SU4
SWRM-50AX15A
SWRM-50AX15A-SU4
SWRM-50AX20A
SWRM-50AX20A-SU4
SWRM-50AX25A
SWRM-50AX25A-SU4
SWRM-50AX32A
SWRM-50AX32A-SU4
SWRM-65AX15A
SWRM-65AX20A
SWRM-65AX25A
SWRM-65AX32A
SWRM-65AX40A
SWRM-80AX15A
SWRM-80AX20A
SWRM-80AX25A
SWRM-80AX32A
SWRM-80AX40A
SWRM-80AX50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Taille Taille (2e extrémité) D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(mm)

11.30 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1/2B (15A)1/4B (8A)21.713.8

15.72 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)21.713.8

11.84 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3/4B (20A)1/4B (8A)27.213.8

19.03 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)27.213.8

11.84 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3/4B (20A)3/8B (10A)27.217.3

19.03 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)27.217.3

12.39 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)1/4B (8A)34.013.8

23.45 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/4B (8A)34.013.8

12.39 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)3/8B (10A)34.017.3

23.45 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)34.017.3

12.39 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)1/2B (15A)34.021.7

23.45 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)34.021.7

14.05 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/4B(32A)3/8B (10A)42.717.3

30.66 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B(32A)3/8B (10A)42.717.3

14.05 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/4B(32A)1/2B (15A)42.721.7

30.66 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B(32A)1/2B (15A)42.721.7

14.05 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/4B(32A)3/4B (20A)42.727.2

39.50 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B(32A)3/4B (20A)42.727.2

39.50 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B(40A)3/8B (10A)48.617.3

16.82 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/2B(40A)1/2B (15A)48.621.7

39.50 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B(40A)1/2B (15A)48.621.7

16.82 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/2B(40A)3/4B (20A)48.627.2

39.50 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B(40A)3/4B (20A)48.627.2

16.82 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/2B(40A)1B (25A)48.634.0

39.50 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B(40A)1B (25A)48.634.0

21.80 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)1/2B (15A)60.521.7

56.08 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1/2B (15A)60.521.7

21.80 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)3/4B (20A)60.527.2

56.08 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)3/4B (20A)60.527.2

21.80 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)1B (25A)60.534.0

56.08 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1B (25A)60.534.0

21.80 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)1 1/4B(32A)60.542.7

56.08 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1 1/4B(32A)60.542.7

36.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2 1/2B (65A)1/2B (15A)76.321.7

36.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2 1/2B (65A)3/4B (20A)76.327.2

36.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2 1/2B (65A)1B (25A)76.334.0

36.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2 1/2B (65A)1 1/4B(32A)76.342.7

36.99 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)76.348.6

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)1/2B (15A)89.121.7

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)3/4B (20A)89.127.2

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)1B (25A)89.134.0

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)1 1/4B(32A)89.142.7

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)1 1/2B(40A)89.148.6

47.40 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3B (80A)2B (50A)89.160.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon Forme du raccord Autre Traitement de surface NA
Épaisseur nominale SCH80 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Pression de service max.(MPa) 12

Assistance technique