Coupleur BI, haute pression standard, série EA, ensemble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30EA04C
30EA06C
30EA12C
30EA16C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale Débit maximal recommandé
(l/min)
Dimension C
(mm)

72.92 €

1 5 jours 1/41551

81.84 €

1 5 jours 3/81551

131.33 €

1 5 jours 3/48094

190.99 €

1 9 jours 1140110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique pour tuyaux Corps / Nez Jeu
Matériau du corps principal Acier (électrozingage / traitement au chrome) Matériau de joint torique Caoutchouc nitrile Fluide applicable Huile minérale de fonctionnement
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::20.5 Mécanisme de verrouillage de collier NA Plage de températures applicable (min.)(°C) -30
Plage de températures applicable (max.)(°C) 100 Pression de service maximum(MPa) 20.5

Assistance technique