Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BARI-NO.1 |
BARI-NO.1SB |
BARI-NO.2 |
BARI-NO.2SB |
BARI-NO.3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de serrage (N) | Méthode de fixation | Hauteur du bras (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | Base de la bride | 70 | |
83.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | Base droite | 70 | |
101.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5000 | Base de la bride | 100 | |
93.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5000 | Base droite | 100 | |
123.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10000 | Base de la bride | 125 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Longueur de la poignée | Normal |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Méthode de fixation
Hauteur du bras(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles