Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BL-4X2.5-M5-BSN |
BL-4X2.5-PT1/8-BSN |
BL-6X4-M5-BSN |
BL-6X4-PT1/4-BSN |
BL-6X4-PT1/8-BSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à vis | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (Ø) | D.I. du tube applicable (Ø) | Section effective (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 12 jours | M | M5 | 4 | 2.5 | 1.1 | ||
3.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | R | 1/8 | 4 | 2.5 | 1.2 | |
3.15 € | 1 |
Jour même
Stock | M | M5 | 6 | 4 | 3.3 | ||
4.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | R | 1/4 | 6 | 4 | 4.0 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | R | 1/8 | 6 | 4 | 4.2 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Coude | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage au nickel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à vis
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(Ø)
D.I. du tube applicable(Ø)
Section effective(mm2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles