Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KU1-G2-25A |
KU1-G2-32A |
KU1-G2-40A |
KU1-G2-80A |
KU1-G2-100A |
KU1-G2-125A |
KU1-G2-150A |
KU1-G2-200A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diamètre nominal de la bride | |
---|---|---|---|---|---|
261.63 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
326.32 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
334.72 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | ||
652.59 € | 1 | 11 jours | 3B (80A) | ||
1,299.40 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) | ||
1,812.66 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | ||
2,507.38 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | ||
5,927.57 € | 1 | 10 jours | 8B (200A) |
Loading...
Liquide applicable | Eau / Air / Huile | Forme | En U | Matériau du corps | FC |
---|---|---|---|---|---|
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité | Bride RF JIS, type 10K | Côté d'alimentation, connexion d'extrémité | Bride RF JIS, type 10K | Pression applicable maximale(MPa) | 1.0 |
Maille | 60 maillages | Température de liquide(°C) | 90 ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diamètre nominal de la bride
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles