Crépine KU-2, 2N

Crépine KU-2, 2N
[Features]
· Stainless steel construction ensures excellent corrosion resistance and durability.
· Since the structure is such that the net is removed from the upper part, it has a feature of no liquid overflows during disassembly.
Because KU-2A type can inspect the net with a single bolt, cleaning frequency is ideal for many places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KU2-D2-25A

Référence pièce
KU2-D2-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

927.67 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Air / Huile Forme En U Matériau du corps EN 1.4308 équiv.
Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride FF JIS, type 10K Côté alimentation, diamètre nominal de la bride 1B (25A) Côté d'alimentation, connexion d'extrémité Bride FF JIS, type 10K
Pression applicable maximale(MPa) 1.0 Maille 60 maillages Température de liquide(°C) 150 ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Crépine KU-2, 2N, le numéro d'article est le suivant: KU2-D2-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KU2-D2-25A.

Assistance technique