Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DH-11A-R |
DH-11C-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 6 jours | 1/8B | 1/8B | 32 | 48 | ||
18.80 € | 1 | 8 jours | 3/8B | 3/8B | 40 | 49.0 |
Loading...
Forme du corps principal | Type globe | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.98 |
Diam. de la poignée D(Ø) | 35 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Dia. d'orifice(φ mm) | 5.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles