Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2X100 |
2X125 |
2X200 |
2X239 |
3X150 |
3X160 |
3X170 |
3X180 |
3X213 |
3X236 |
3X250 |
3X260 |
3X290 |
3X305 |
3X390 |
4X200 |
4X258 |
4X275 |
5X225 |
5X250 |
5X275 |
5X290 |
5X305 |
5X330 |
5X348 |
5X402 |
5X440 |
5X460 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la courroie d (φ) | Longueur de circonférence de la courroie L (mm) | R minimal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 6 jours | 2 | 100 | 16 | ||
5.43 € | 1 | 6 jours | 2 | 125 | 16 | ||
5.87 € | 1 | 6 jours | 2 | 200 | 16 | ||
6.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 239 | 16 | ||
6.61 € | 1 | 6 jours | 3 | 150 | 22 | ||
7.49 € | 1 | 6 jours | 3 | 160 | 22 | ||
7.49 € | 1 | 6 jours | 3 | 170 | 22 | ||
7.49 € | 1 | 6 jours | 3 | 180 | 22 | ||
7.81 € | 1 | 6 jours | 3 | 213 | 22 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 3 | 236 | 22 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 3 | 250 | 22 | ||
8.26 € | 1 | 6 jours | 3 | 260 | 22 | ||
8.26 € | 1 | 6 jours | 3 | 290 | 22 | ||
8.37 € | 1 | 6 jours | 3 | 305 | 22 | ||
9.57 € | 1 | 6 jours | 3 | 390 | 22 | ||
8.79 € | 1 | 6 jours | 4 | 200 | 28 | ||
9.57 € | 1 | 6 jours | 4 | 258 | 28 | ||
9.79 € | 1 | 10 jours | 4 | 275 | 28 | ||
10.64 € | 1 | 6 jours | 5 | 225 | 36 | ||
10.64 € | 1 | 6 jours | 5 | 250 | 36 | ||
11.62 € | 1 | 6 jours | 5 | 275 | 36 | ||
11.75 € | 1 | 6 jours | 5 | 290 | 36 | ||
12.17 € | 1 | 6 jours | 5 | 305 | 36 | ||
12.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 330 | 36 | ||
12.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 348 | 36 | |
13.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 402 | 36 | ||
14.02 € | 1 | 6 jours | 5 | 440 | 36 | ||
14.89 € | 1 | 6 jours | 5 | 460 | 36 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Spécification de la courroie | En forme de bague | Couleur de la courroie | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Température de résistance à la chaleur(°C) | 70 | Matériau de la courroie | Polyuréthane |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de la courroie d(φ)
Longueur de circonférence de la courroie L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles