Support de conduite d'air Z modèle 1

Support de conduite d'air Z modèle 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATZ1-01S
ATZ1-02S
ATZ1-03S
ATZ1-04S
ATZ1-05S
ATZ1-06S
ATZ1-07S
ATZ1-08S
ATZ1-09S
ATZ1-10S
ATZ1-11S
ATZ1-12S
ATZ1-13S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de pièce en caoutchouc
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diamètre de tuyau compatible φD X Nombre de pièces N

11.50 €

1 9 jours 10134027φ4X3, φ6X2

12.34 €

1 9 jours 10174327φ4X4

12.34 €

1 9 jours 10214727φ4X5, φ6X3

12.34 €

1 9 jours 10255127φ4X6, φ6X4

13.06 €

1 9 jours 10315727φ6X5

12.34 €

1 9 jours 10174331φ4X4 (bi-étagé), φ8X2

12.34 €

1 9 jours 10214731φ4X5 (bi-étagé), φ10X2

12.34 €

1 9 jours 10255131φ4X6 (bi-étagé), φ8X3

13.06 €

1 9 jours 10315731φ10X3

13.06 €

1 9 jours 10335931φ4X8 (bi-étagé), φ8X4

13.68 €

1 9 jours 10416731φ4X10 (bi-étagé), φ8X5, φ10x4

13.68 €

1 9 jours 10497531φ4X12 (bi-étagé), φ8X6

13.68 €

1 9 jours 10517731φ10X5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Support Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau de l'éponge Éponge NR (revêtement caoutchouc CR) Profondeur(mm) 33 Épaisseur de la plaque(mm) 1.5

Assistance technique