Support droit de conduite d'air modèle 1

Support droit de conduite d'air modèle 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL100-50
CL100-60
CL100-70
CL100-80
CL100-90
CL100-100
CL150-50
CL150-60
CL150-70
CL150-80
CL150-90
CL150-100
CL200-50
CL200-60
CL200-70
CL200-80
CL200-90
CL200-100
CL250-50
CL250-60
CL250-70
CL250-80
CL250-90
CL250-100
CL300-50
CL300-60
CL300-70
CL300-80
CL300-90
CL300-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de pièce en caoutchouc
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

10.08 €

1 8 jours 1010014550

10.08 €

1 8 jours 1010014560

10.08 €

1 8 jours 1010014570

10.08 €

1 8 jours 1010014580

10.08 €

1 8 jours 1010014590

10.08 €

1 9 jours 10100145100

12.37 €

1 8 jours 1015019550

12.37 €

1 8 jours 1015019560

12.37 €

1 8 jours 1015019570

12.37 €

1 8 jours 1015019580

12.37 €

1 8 jours 1015019590

12.37 €

1 9 jours 10150195100

13.63 €

1 8 jours 1020024550

13.63 €

1 8 jours 1020024560

13.63 €

1 8 jours 1020024570

13.63 €

1 8 jours 1020024580

13.63 €

1 8 jours 1020024590

13.63 €

1 9 jours 10200245100

15.58 €

1 8 jours 1025029550

15.58 €

1 8 jours 1025029560

15.58 €

1 8 jours 1025029570

15.58 €

1 8 jours 1025029580

15.58 €

1 8 jours 1025029590

15.58 €

1 9 jours 10250295100

17.63 €

1 8 jours 1030034550

17.63 €

1 8 jours 1030034560

17.63 €

1 8 jours 1030034570

17.63 €

1 8 jours 1030034580

17.63 €

1 8 jours 1030034590

17.63 €

1 9 jours 10300345100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Support Matériau du corps principal Aluminium (EN AW-6063-T5 équiv.)
Matériau des pièces en caoutchouc EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) Profondeur(mm) 20 Épaisseur de la plaque(mm) 4

Assistance technique