Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | 8 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
20.84 € | 1 | 6 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
10.05 € | 1 | 6 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Roue 100% nylon | ||
10.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
11.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | Avec butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
13.69 € | 1 | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
12.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
14.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
20.12 € | 1 | 11 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
22.30 € | 1 | 14 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
15.06 € | 1 | 11 jours | 70 | Avec butée de rotation | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
19.25 € | 1 | 11 jours | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
12.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
12.50 € | 1 | 11 jours | 85 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
13.54 € | 1 | 11 jours | 93 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | 85 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
23.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | Avec butée de rotation | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
15.97 € | 1 | 13 jours | 85 | NA | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 65 | 25 | 63 | 29.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
18.91 € | 1 | 11 jours | 93 | NA | 80 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 75 | 25 | 67 | 28.0 | C | Roue moulée intégrée | ||
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Roue 100% nylon | |
8.76 € | 1 | 5 jours | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
9.23 € | 1 | 5 jours | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
10.97 € | 1 | 11 jours | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
11.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
10.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
14.43 € | 1 | 11 jours | 70 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
18.00 € | 1 | 11 jours | 85 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
20.39 € | 1 | 14 jours | 93 | NA | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
12.22 € | 1 | 11 jours | 70 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
15.80 € | 1 | 11 jours | 85 | NA | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
17.30 € | 1 | 11 jours | 93 | NA | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
10.15 € | 1 | 5 jours | 85 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.08 € | 1 | 6 jours | 93 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.87 € | 1 | 6 jours | 70 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.81 € | 1 | 11 jours | 85 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
13.93 € | 1 | 11 jours | 93 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
20.49 € | 1 | 5 jours | 93 | NA | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 42 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 | Catégorie de charge | Charge légère |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | S |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles