Roulettes, modèle à plaque plate 413S TL (verrouillage complet) Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle à plaque plate 413S TL (verrouillage complet) Diamètre de roue 100-150mm
A caster that employs the "Total lock" mechanism that can always lock the swiveling and rotation of the wheel. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413S-R100-TL
413S-UB100-TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Variété de véhicules Configuration de la roue

42.59 €

1 6 jours 120Caoutchouc-RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

49.64 €

1 6 jours 100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 132 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Roulette à verrouillage total Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 68(71) Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 68(71) Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 90
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de voiture(mm) 32
Rayon de pivotement(mm) 91 Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Excentricité E ou E1, E2(mm) 35 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant
Référence S

Assistance technique