Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.92 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
59.23 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
73.40 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
41.25 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
57.07 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
68.80 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
58.26 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
86.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
103.28 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
25.99 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
41.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
48.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
32.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
44.82 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
55.17 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
41.38 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
67.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
104.62 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
42.98 € | 1 | 6 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
51.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
33.33 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
48.93 € | 1 | 6 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
56.58 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
37.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
66.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 199 | 80.01~140.00 | NA | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
45.24 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
67.83 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
82.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | |
32.43 € | 1 | 15 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
47.62 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
55.99 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
35.31 € | 1 | 9 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
50.59 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
60.69 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
48.60 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
68.57 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
84.08 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
43.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | |
63.20 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
75.30 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
65.98 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
95.92 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
113.76 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
30.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
47.81 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
55.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
37.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
50.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
59.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | |
48.74 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
73.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
112.57 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
33.72 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
46.31 € | 1 | 6 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
58.48 € | 1 | 6 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
35.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
55.76 € | 1 | 13 jours | 174 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
63.37 € | 1 | 8 jours | 199 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
67.14 € | 1 | Disponible | 11 jours | 199 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
50.90 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | S |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles