Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.18 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 142 | 320.01~485.00 | NA | 400 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 100 | - | - | Type fixe | BPR | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
111.20 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 164 | 320.01~485.00 | NA | 450 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | - | - | Type fixe | BPR | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
117.46 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 187 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | - | - | Type fixe | BPR | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
122.82 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 246 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Caoutchouc | - | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | - | - | Type fixe | BPR | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
99.38 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 142 | 320.01~485.00 | NA | 400 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 100 | - | - | Type fixe | BPR | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
84.17 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 164 | 320.01~485.00 | NA | 450 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | - | - | Type fixe | BPR | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
92.30 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 187 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | - | - | Type fixe | BPR | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
126.07 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 246 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | - | - | Type fixe | BPR | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
132.00 € | 1 | 13 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 164 | 320.01~485.00 | NA | 450 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | 112 | 45.0 | Pivotant | BPS | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
137.80 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 246 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Caoutchouc | - | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | 163 | 58.0 | Pivotant | BPS | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
85.73 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 142 | 320.01~485.00 | NA | 400 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 100 | 95 | 40.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
99.09 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 164 | 320.01~485.00 | NA | 450 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | 112 | 45.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
107.13 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 187 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | 118 | 38 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
148.43 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 246 | 485.01~750.00 | NA | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | 163 | 58.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
101.77 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 164 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 450 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | 115 | 45.0 | Pivotant | BPS | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
156.89 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 187 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 500 | Caoutchouc | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | 118 | 38 | Pivotant | BPS | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
148.35 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 246 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 500 | Caoutchouc | - | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | 163 | 58.0 | Pivotant | BPS | CR | Roue moulée, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
94.51 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 142 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 400 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 100 | 112 | 40.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
108.66 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 164 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 450 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | 115 | 45.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
116.08 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 187 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | 118 | 38 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux | ||
158.31 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 246 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 500 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | 163 | 58.0 | Pivotant | BPS | CU | Roue moulée, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Largeur de voiture(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Diamètre du trou de montage P(mm) | 13 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles