• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Widely used for applications in which a good design and ease-of-use are required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

415EA-R50

Référence pièce
415EA-R50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

8.35 €

1 Jour même

Stock

68~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-50205821.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 35 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Pivotant / fixe Pivotant Référence EA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 415EA-R50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415EA-R50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
415EA-MC75
415EA-N40
415EA-N50
415EA-R65
415EA-R75
415EA-UR40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

29.71 €

1 11 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75206829.0MCRoue 100% nylon MC

5.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40165120.0NRoue 100% nylon

7.03 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0NRoue 100% nylon

10.33 €

1 Jour même

Stock

85~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-65216224.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

11.65 €

1 Jour même

Stock

9535.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-75216829.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40165120.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Assistance technique