Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4151MA-RB75 |
4151MA-RB100 |
4151MA-RB125 |
4201MA-RB75 |
4201MA-RB100 |
4201MA-RB125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.19 € | 1 | 8 jours | 106 | Roulette à verrouillage total | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 108 | 30 | 108 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
39.99 € | 1 | 8 jours | 129 | Roulette à verrouillage total | 70 | Caoutchouc | - | 100 | 117 | 32 | 117 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
46.98 € | 1 | 8 jours | 154 | Roulette à verrouillage total | 80 | Caoutchouc | - | 125 | 125 | 34.0 | 123 | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
26.75 € | 1 | 8 jours | 106 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 69 | 30 | - | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
32.32 € | 1 | 14 jours | 129 | NA | 70 | Caoutchouc | - | 100 | 84 | 32 | - | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
39.06 € | 1 | 8 jours | 154 | NA | 80 | Caoutchouc | - | 125 | 99 | 34.0 | - | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis T ou trou de vis de montage M | M16×2.0 | Largeur de voiture(mm) | 32 | Catégorie de charge | Charge légère |
Couleur de la roue | Noir | Longueur axiale L(mm) | 40 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | MA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles