Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KLN06-010CE |
KLN06-020CE |
KLN08-010CE |
KLN08-020CE |
KLN10-020CE |
KLN10-030CE |
KLN12-030CE |
KLN12-040CE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
15.59 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | |
9.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | 1/4B (8A) | |
10.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 1/4B (8A) | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 3/8B (10A) | |
10.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 3/8B (10A) | |
24.20 € | 1 | 25 jours | 12 | 12 | 1/2B (15A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 13.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles