Raccord de type mordant pour connecteur de tuyau en acier type CE (mâle), KCT

Raccord de type mordant pour connecteur de tuyau en acier type CE (mâle), KCT
  • Remise sur volume
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCT06-010CE
KCT06-020CE
KCT08-010CE
KCT08-020CE
KCT10-020CE
KCT10-030CE
KCT12-030CE
KCT12-040CE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

5.51 €

1 Disponible 5 jours 661/8B (6A)

9.13 €

1 25 jours 661/4B (8A)

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

881/8B (6A)

8.92 €

1 25 jours 881/4B (8A)

6.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101/4B (8A)

10.89 €

1 25 jours 10103/8B (10A)

7.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

12123/8B (10A)

14.36 €

1 25 jours 12121/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 13.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique