Raccord de type mordant pour coude de raccord union de connecteur de flexible de tuyau en acier type CE (plaque femelle), KLE

Raccord de type mordant pour coude de raccord union de connecteur de flexible de tuyau en acier type CE (plaque femelle), KLE
  • Remise sur volume
The CE series biting fittings were developed for use with hydraulic equipment subject to up to 13.7 MPa of pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLE08-020CE

Référence pièce
KLE08-020CE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 8 Type à filetage de connexion G (fileté)
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 13.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de type mordant pour coude de raccord union de connecteur de flexible de tuyau en acier type CE (plaque femelle), KLE, le numéro d'article est le suivant: KLE08-020CE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLE08-020CE.

Assistance technique