Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KUA06-000CE |
KUA08-000CE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | ||
14.78 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Pression de service max.(MPa) | 13.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles